配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
6
Accessories
1
型号: 97 00 000 2997
Han TC300_CT_HMC_M_CRT_70mm2_Au_prot.
Han TC300_CT_HMC_M_CRT_70mm2_Au_prot.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤300 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 70 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 2997
Han TC300_CT_HMC_M_CRT_70mm2_Au_prot.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
6
Accessories
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier TC 300
  • Type af kontakt Crimpkontakt
Version
  • Termineringsmetode 压接针
  • Køn 公头
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 70 mm²
  • Nominel strøm ≤ 300 A
  • Kontaktmodstand ≤ 0.3 mΩ
  • Afisoleringslængde 24 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 10,000
  • Bemærkning om koblingscyklus 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer 2 类,符合 IEC 61373 标准
  • Modstandsdygtighed over for stød 2 类,符合 IEC 61373 标准
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) 铜合金
  • Overflade (kontakter) HMC镀金
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较