Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Контакты
Электрический
09 11 000 6675
型号: 09 11 000 6675
Han TC400_CT_SMC_F_CRT_95mm²_Ag
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤400 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 95 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6675
Han TC400_CT_SMC_F_CRT_95mm²_Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Контакты
Серия
TC 400
Тип контакта
Обжимной контакт
Версия
Метод подключения
Подключение обжимом
Тип
Розетка
Производственный процесс
Точеные контакты
Подробные данные
Устойчивость к вибрации и ударным нагрузкам обеспечивается только при креплении кабелей на надлежащем расстоянии. Расстояние установки кабельного зажима указано в документе eCatalogue, в разделе "Инструкции".
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
95 mm²
Номинальный ток
≤ 400 A
Сопротивление контактов
≤ 0,3 mΩ
Длина снятия изоляции
22,5 mm
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Виброустойчивость
Категория 2 согласно IEC 61373
Ударная прочность
Категория 2 согласно IEC 61373
Свойства материала
Материал (контакты)
Медный сплав
Поверхность (контакты)
Посеребренные
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
75,5 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85359000
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522