Részletek
The vibration and shock resistance can only be met if the cables are fixed at an appropriate distance. Instructions for the spacing of strain relief can be found in the document in eCatalogue under the section Instructions.
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
240 mm²
Névleges áramerősség
≤ 650 A
Érintkező ellenállás
≤ 0.3 mΩ
Blankolási hossz
46 mm
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Rezgésellenállás
Category 1B acc. to IEC 61373
Ütésállóság
Category 1B acc. to IEC 61373
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Silver plated
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d