配套产品
配套产品
Combinables
13
Tools
1
Accessories
1
型号: 09 11 000 6234
Han TC70 female contact 2.5mm²
Han TC70 female contact 2.5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤70 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 2.5 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6234
Han TC70 female contact 2.5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
Tools
1
Accessories
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Contacts
  • Seria TC 70
  • Tip de contact Crimp contact
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Female
  • Proces de fabricaţie Turned contacts
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 2.5 mm²
  • Curent nominal ≤ 70 A
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.5 mΩ
  • Lungime dezizolare 15 mm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Rezistenţă la vibraţii Category 2 acc. to IEC 61373
  • Rezistenţă la şoc Category 2 acc. to IEC 61373
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 7.58 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140937369
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较