配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
1
Accessories
1
型号: 09 11 000 6137
Han TC70 male contact 4mm²
Han TC70 male contact 4mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤70 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 4 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6137
Han TC70 male contact 4mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
1
Accessories
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Contacts
  • Seria TC 70
  • Tip de contact Crimp contact
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Male
  • Proces de fabricaţie Turned contacts
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 4 mm²
  • Curent nominal ≤ 70 A
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.5 mΩ
  • Lungime dezizolare 15 mm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Rezistenţă la vibraţii Category 2 acc. to IEC 61373
  • Rezistenţă la şoc Category 2 acc. to IEC 61373
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 0.158 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85359000
  • GTIN 5713140398603
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较