1A
33 50 150 0304 050
型号: 33 50 150 0304 050
Han1A CA 12 Pole +latch f/- PVC 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 150 0304 050
Han1A CA 12 Pole +latch f/- PVC 5m
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
Tronic LiYY 12x0,34qmm Helu 18065
连接器1
Han 1A-back shell 5,7-10mm
Han 1A-12-c-f latch
D SUB FE turned contact_AWG 20-24_PL1
标识
类别
系统布线
系列
Han
®
1A
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
Han
®
1A 母头
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
防油
版本
电缆长度
5 m
芯数
12
芯结构
12x 0.34 mm²
针数
12
锁定类型
压入式连接
详细资料
不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
技术参数
额定电流
6.5 A
额定电压
50 V
极限温度
-30 ... +80 °C 未移动
-5 ... +80 °C 已移动
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65
电缆直径
7.8 mm
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
Grigio
RoHS
Conforme con esenzione
RoHS 豁免
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
ELV 状态
Conforme con esenzione
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Non incluso
REACH 附件 XIV 物质
Non incluso
REACH SVHC 物质
Si
REACH SVHC 物质
Piombo
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
Si
加州 65 号提案物质
Piombo
规格和认证
规格
IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma
商业数据
包装尺寸
1
净重
500 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140238107
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found