登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
eShop News
Industrial connectors / Han
®
Industrial Ethernet Switches
PCB connectors
Operator interfaces
Interface connectors
Circular connectors
System cabling
Charging equipment for Electromobility
Tools
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Industrial connectors / Han
®
Connectors & cable assemblies for specific applications
...
Lighting connectors
Han
®
1A
33 50 120 0203 020
型号: 33 50 120 0203 020
Han1A CA 5+PE +latch m/- PVC 2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 50 120 0203 020
Han1A CA 5+PE +latch m/- PVC 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
FLEX JZ 6 X 1.5mm2
Connector 1
Han 1A-5+PE-c-m latch
Han 1A-back shell 5,7-10mm
R 15-STI-C-1,5 QMM-AWG16
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Han
®
1A
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с одной стороны
Соединитель 1
Han
®
1A Вилка
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Описание кабеля
Маслостойкий
Версия
Длина кабеля
2 m
Количество жил
6
Структура ядра
6x 1,5 мм²
Число контактов
5
Контакт PE
Да
Тип блокировки
Пружинные защелки
Подробные данные
Не присоединять или отсоединять под электрической нагрузкой.
Сборка и монтаж должны выполняться квалифицированным специалистом.
Технические характеристики
Номинальный ток
10 A
Номинальное напряжение
400 V
Номинальное напряжение, проводник-земля
300 V
Предельная температура
-30 ... +80 °C стационарный
-15 ... +80 °C перемещен
Циклы стыковки
≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
Диаметр кабеля
9,2 mm
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
Серый
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Номер ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60332-1-2 Огнестойкость
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
0,34 g
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140237438
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found