配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 001 9985
Hex extender kit 4-40 UNC
Hex extender kit 4-40 UNC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
六角延长器
带内螺纹, 螺纹 4-40 UNC
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 001 9985
Hex extender kit 4-40 UNC
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 六角延长器
  • 附件介绍
    带内螺纹
    螺纹 4-40 UNC
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140087873
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400