配套产品
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
1
型号: 33 57 211 0105 004
Hybr.cable Assy,DC,10m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,10m,FO+POW-SM-2xHAN3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜线/光纤)
单模, DC 版本
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 57 211 0105 004
Hybr.cable Assy,DC,10m,FO+POW-SM-2xHAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Conector 2
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Tipo de cabo Cabo híbrido (cobre/FO)
  • Descrição do cabo
    Modo simples
    Versão CC
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Estrutura central
    2x 9 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Características técnicas
  • Diâmetro do cabo 8,8 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS
    6 b) / 6 b)-II: Chumbo como elemento de liga em alumínio, num teor ponderal não superior a 0,4 % / Chumbo como elemento de liga em alumínio para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,4 %
    6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 2.647 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85447000
  • GTIN 5713140151710
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600