Contacts
4
Combinables
1
上売/底座
6
没有可用数据
eShop
圆形连接器
工业圆型连接器
...
系列
HARTING ICC
19 59 020 0102
型号: 19 59 020 0102
ICC20_1_I_SMC_F_FP_CRT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 400 A
尺寸: 20
插针: 1
导体截面积: 95 ... 150 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 59 020 0102
ICC20_1_I_SMC_F_FP_CRT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
1
上売/底座
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
HARTING ICC
原件
插芯
版本
接线方式
压接针
公母类型
母头
尺寸
20
针数
1
详细资料
请单独订购压接针。
技术参数
导体截面积 (mm²)
95 ... 150 mm²
额定电流
400 A
额定电压
600 V
污染等级
3
绝缘阻抗
>10
10
Ω
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61984
IEC 60664-1
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
18 g
原产国
印度
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140491069
eCl@ss
27440223 用于圆形连接器的触点插件
UNSPSC 24.0
39121421