登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
插芯
16
没有可用数据
eShop
丸型コネクタ
...
産業用丸型コネクタ
フードとハウジング
19 59 120 5053
型号: 19 59 120 5053
ICC20_H_3A_BS_ANG_CG_17-20.5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 弯式, Han® 3 A
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 19 59 120 5053
ICC20_H_3A_BS_ANG_CG_17-20.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
插芯
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
HARTING ICC
フード/ハウジングのタイプ
バックシェル
フード/ハウジングの説明
ケーブルグランド付き
アングル型
Han® 3 A
バージョン
サイズ
20
技術的特性
締付けトルク
12 Nm ケーブルグランド
15 Nm バックシェル
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
再ロック回数
≥ 10
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP67
IPX9
クランプ可能範囲
17 ... 20.5 mm
材質
材質 (フード/ハウジング)
亜鉛ダイカスト
表面 (フード/ハウジング)
ニッケルメッキ
材質 (シール)
TPE
カラー(シール)
茶
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
no requirements (flammable mass < 10g)
仕様および認証
仕様
IEC 61984
IEC 60664-1
認証
CE
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
175 g
原産国
インド
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140491243
eCl@ss
27,440,224.00
UNSPSC 24.0
39121405
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息