配套产品
配套产品
Inserti
4
型号: 97 00 000 3422
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC_SM
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC_SM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 直式, EMC版
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 97 00 000 3422
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC_SM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Inserti
4
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria HARTING ICC
  • Tip carcasă/priză Backshell
  • Descriere carcasă/priză
    With integrated cable gland
    Straight
    EMC version
Versiune
  • Mărime 20
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌12 Nm Cable gland
    ‌15 Nm Backshell
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Număr de reblocări ≥ 10
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Gama de sisteme de prindere cu cleme 13 ... 17 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Zinc die-cast
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Nickel plated
  • Material (etanşare) TPE
  • Culoare (garnitură de izolare) Blue
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 110.901 g
  • Ţara de origine India
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713141173230
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较