配套产品
配套产品
插芯
4
型号: 19 59 120 4016
ICC20_H_BS_ST_M32
ICC20_H_BS_ST_M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
后壳
带集成 M32 螺纹, 直式
尺寸: 20
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 19 59 120 4016
ICC20_H_BS_ST_M32
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
插芯
4
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING ICC
  • 上壳/底座类型 后壳
  • 上壳/底座介绍
    带集成 M32 螺纹
    直式
版本
  • 尺寸 20
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M32
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌15 Nm 后壳
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 重新锁定次数 ≥ 10
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67
    IPX9
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 82.4 g
  • 原产国 印度
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140491113
  • eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
  • UNSPSC 24.0 39121405