登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
アクセサリ
51
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
61 03 001 0011
型号: 61 03 001 0011
InduCom 15P T&S-entry spring/slide
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 2
弹簧或滑动锁扣
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 0011
InduCom 15P T&S-entry spring/slide
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
アクセサリ
51
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie
D-Sub
Identificación
InduCom
Tipo de capota/base
Base
Descripción de capota/base
Con tierra interna
Versión
Tamaño
D-Sub 2
Versión
Entrada superior/lateral
Número de entradas de cable
3
Entrada de cable
3x
Protección contra tirones
Se puede adquirir un prensaestopa InduCom adicional o un manguito para brida de engaste dependiendo del uso del cable.
Tipo de bloqueo
Bloqueo de resorte o deslizante
Conexión a tierra
Con bloque de puesta a tierra interno
2 partes
Sí
Separable
Sí
Detalles
El número de referencia incluye dos clavijas ciegas
Características técnicas
Par de apriete
0,4 Nm Conexión a tierra
0,4 Nm Tornillo de tapa
0,4 Nm Tornillo de bloqueo
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP30
Propiedades del material
Material (capota/base)
Cinc fundido a presión
Material (tornillo)
Acero, niquelado
Longitud
40 mm
Anchura
39 mm
Altura
14,8 mm
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
62,375 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140157590
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling