配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 61 03 001 2116 010
InduCom 15p 2T-entry hexscrew4-40 w/o
InduCom 15p 2T-entry hexscrew4-40 w/o

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 2
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 2116 010
InduCom 15p 2T-entry hexscrew4-40 w/o
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama InduCom
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Kabuk muhafazası
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Dahili topraklama olmadan
Sürüm
  • Boyut D-Sub 2
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 2
  • Kablo girişi 2x
  • Gerilim azaltma Kablonun kullanımına bağlı olarak ek bir InduCom kablo kelepçesi veya krimp flanş - yüksük kombinasyonu mevcuttur.
  • Kilitleme tipi Sabit rondelalı altıgen vida 4-40 UNC diş
  • zemin bağlantısı Dahili topraklama bloku olmadan
  • 2 parça Evet
  • Ayrılabilir Evet
  • Ayrıntılar Parça numarası bir adet kör tapa içerir
Teknik özellikler
  • Sıkma torku
    ‌0,4 Nm kapak vidası
    ‌0,4 Nm Kilitleme vidası
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP30
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • Malzeme (vida) Çelik, nikel kaplanmış
  • Uzunluk 51,9 mm
  • Genişlik 39,5 mm
  • Yükseklik 14,8 mm
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 60 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140222359
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416