登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
工业用连接器 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
64
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs de câble et cordons
...
Connecteurs hybrides
Données et puissance/signal
61 03 001 2014 160
型号: 61 03 001 2014 160
InduCom 15p S40°-entry hexscrew 4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 2
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 2014 160
InduCom 15p S40°-entry hexscrew 4-40
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
64
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Capots / embases
Série
D-Sub
Identification
InduCom
Type de capot/embase
Capot
Description du capot/de l'embase
Avec terre interne
Version
Taille
D-Sub 2
Nombre d'entrées de câbles
1
Sortie de câble
1x
Antitraction
Un serre-câble InduCom supplémentaire ou une bride à sertir associée à une férule sont proposés selon l'utilisation du câble.
Type de verrouillage
Vis hexagonale avec rondelle imperdable Pas 4-40 UNC
Connexion à la terre
Avec bloc interne de terre
2 pièces
Oui
Séparable
Oui
Données techniques
Couple de serrage
0,4 Nm Connexion à la terre
0,4 Nm Vis du couvercle
0,4 Nm Vis de verrouillage
Limite de température
-55 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529
IP30
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Alliage de zinc moulé
Matériau (vis)
Acier, plaqué nickel
Longueur
36,4 mm
Largeur
39,3 mm
Hauteur
14,8 mm
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
10
Poids net
45,355 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140222502
eCl@ss
27440213 Capot D-Sub
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found