48
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
Kabelconnectoren en kabelmodules
...
Hybride connectoren
Data en voeding/signaal
61 03 001 2016
型号: 61 03 001 2016
InduCom 15p T&S-entry hexscrew 4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 2
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 2016
InduCom 15p T&S-entry hexscrew 4-40
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
饰品
48
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Serie
D-Sub
Identificatie
InduCom
Type kap/behuizing
Schaalbehuizing
Beschrijving van kap/behuizing
Met interne aarding
Versie
Grootte
D-Sub 2
Versie
Ingang bovenkant
Aantal kabelinvoeren
1
Kabelingang
1x
Trekontlasting
Een extra InduCom-kabelklem of een krimpflens - ferrulecombinatie is beschikbaar en afhankelijk van het gebruik van de kabel.
Vergrendelingstype
Zeskantschroef met captieve onderlegschijf Draad 4-40 UNC
aardingsverbinding
Met intern aardingsblok
2 onderdelen
Ja
Scheidbaar
Ja
Technische eigenschappen
Aanhaalkoppel
0,4 Nm aardingsverbinding
0,4 Nm Kapschroef
0,4 Nm Borgschroef
Omgevingstemperatuur
-20 ... +90 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP30
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Zink-spuitgietwerk
Materiaal (schroef)
Staal, vernikkeld
Lengte
34,7 mm
Breedte
39,5 mm
Hoogte
14,8 mm
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
30 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140157934
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portugees_PT)
PDF (Spaans_MX)
PDF (Engels)
PDF (Frans)
PDF (Italiaans)
PDF (Tsjechisch)
PDF (Japans)
PDF (Duits)
PDF (Deens)
PDF (Koreaans)
PDF (Spaans)
PDF (Nederlands)
PDF (Pools)
PDF (Zweeds)
PDF (Chinees tradit.)
PDF (Turks)
PDF (Chinees)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engels)
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
PDF (Engels)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found