登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
アクセサリ
47
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
...
ハイブリッドコネクタ
データ、電力/信号
61 03 001 0012 010
型号: 61 03 001 0012 010
InduCom 25P T&S-entry spring/slide w/o
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 3
弹簧或滑动锁扣
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 0012 010
InduCom 25P T&S-entry spring/slide w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
アクセサリ
47
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
上売/底座
製品シリーズ
D-Sub
名称
InduCom
フード/ハウジングのタイプ
底座外壳
フード/ハウジングの説明
不带内接地
バージョン
サイズ
D-Sub 3
バージョン
顶/侧出线
ケーブル・エントリー数
3
ケーブルエントリー
3x
ストレインリリーフ
根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
ロックタイプ
弹簧或滑动锁扣
接地結線
无内接地板
2個の部品
有
分離可能
有
詳細
订货号包括两个盲孔封圈
技術的特性
締付けトルク
0.4 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 锁止螺钉
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP30
材質
材質 (フード/ハウジング)
压铸锌
材質 (ネジ)
钢、镀镍
長さ
40 mm
幅
53 mm
高さ
14.8 mm
RoHS
符合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
カリフォルニアProposition 65物質
不包含
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
78.6 g
原産国
中国
GTIN
5713140222786
eCl@ss
27,440,213.00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found