Matching Products
Matching Products NEW
饰品
1
Artikelnummer: 61 03 001 2117
InduCom 25p 2T-entry hexscrew 4-40
InduCom 25p 2T-entry hexscrew 4-40

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Schaalbehuizing
Met interne aarding
Grootte: D-Sub 3
Zeskantschroef met captieve onderlegschijf Draad 4-40 UNC
Ingang bovenkant
2x
Materiaal (kap/behuizing): Zink-spuitgietwerk
Beschermingsgraad: IP30
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 61 03 001 2117
InduCom 25p 2T-entry hexscrew 4-40
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
饰品
1
Productdetails
标识
  • 类别 Kappen / behuizingen
  • 系列 D-Sub
  • 标识 InduCom
  • 上壳/底座类型 Schaalbehuizing
  • 上壳/底座介绍 Met interne aarding
版本
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 版本 Ingang bovenkant
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x
  • 应力消除件 Een extra InduCom-kabelklem of een krimpflens - ferrulecombinatie is beschikbaar en afhankelijk van het gebruik van de kabel.
  • 锁定类型 Zeskantschroef met captieve onderlegschijf Draad 4-40 UNC
  • 接地 Met intern aardingsblok
  • 2 个组件 Ja
  • 可分离 Ja
  • 详细资料 Onderdeelnummer bevat een dummy-stekker
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0,4 Nm aardingsverbinding
    ‌0,4 Nm Kapschroef
    ‌0,4 Nm Borgschroef
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP30
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Zink-spuitgietwerk
  • 材料(螺栓) Staal, vernikkeld
  • 长度 42,4 mm
  • 宽度 53 mm
  • 高度 14,8 mm
  • RoHS conform
  • ELV 状态 conform
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Niet ingesloten
  • REACH 附件 XIV 物质 Niet ingesloten
  • REACH SVHC 物质 Niet ingesloten
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质 Lood
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 71,27 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140222366
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare