配套产品
配套产品
Tools
3
Accessories
47
型号: 61 03 001 3010 010
InduCom 9p 1T-entry kn-screw M3 w/o
InduCom 9p 1T-entry kn-screw M3 w/o

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 1
滚花螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 3010 010
InduCom 9p 1T-entry kn-screw M3 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
Accessories
47
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 InduCom
  • フード/ハウジングのタイプ シェルハウジング
  • フード/ハウジングの説明 内部接地なし
バージョン
  • サイズ D-Sub 1
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x
  • ストレインリリーフ 追加のInduComケーブルクランプまたは圧着フランジ - 使用するケーブルに応じて、フェルールを組み合わせることができます。
  • ロックタイプ ローレットネジ M3ネジ
  • 接地結線 内部接地ブロックなし
  • 2個の部品 はい
  • 分離可能 はい
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌0.4 Nm カバーネジ
    ‌0.4 Nm ロックネジ
  • 周囲温度 -55 ... +125 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP30
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 材質 (ネジ) スチール、ニッケルメッキ
  • 長さ 36.9 mm
  • 31 mm
  • 高さ 14.8 mm
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 36 g
  • 原産国 ハンガリー
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140158009
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416