配套产品
配套产品
Tools
3
Accessories
48
型号: 61 03 001 0013 010
InduCom 9p S40°-entry kn-screw 4-40 w/o
InduCom 9p S40°-entry kn-screw 4-40 w/o

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 1
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
40°边出线
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 0013 010
InduCom 9p S40°-entry kn-screw 4-40 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
Accessories
48
产品详情
Identificación
  • Categoría 上売/底座
  • Serie D-Sub
  • Identificación InduCom
  • Tipo de capota/base 底座外壳
  • Descripción de capota/base 不带内接地
Versión
  • Tamaño D-Sub 1
  • Versión 40°边出线
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Protección contra tirones 根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
  • Tipo de bloqueo 滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
  • Conexión a tierra 无内接地板
  • 2 partes
  • Separable
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0.4 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
  • Temperatura ambiente -55 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
Propiedades del material
  • Material (capota/base) 压铸锌
  • Material (tornillo) 钢、镀镍
  • Longitud 34.7 mm
  • Anchura 31 mm
  • Altura 14.8 mm
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65 不包含
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 33.96 g
  • País de origen 中国
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140157620
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较