电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
61 03 000 0214
型号: 61 03 000 0214
InduCom cable clamp for 9 to 37p hoods
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固夹
D-Sub 1 ... 4
电缆直径: 9 ... 12 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 0214
InduCom cable clamp for 9 to 37p hoods
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Zubehör
Zubehörtyp
Kabelklemme
Zubehörbeschreibung
D-Sub 1 ... 4
Technische Kennwerte
Umgebungstemperatur
-20 ... +90 °C
Kabeldurchmesser
9 ... 12 mm
Materialeigenschaften
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Nettogewicht
17,5 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140229686
eCl@ss
27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found