Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 33 000 9858
Jumper Along 1x8 black 16A
Jumper Along 1x8 black 16A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Puente conector enchufable
1x 8, Longitudinal
Poliamida (PA)
RAL 5004 (azul negruzco)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 33 000 9858
Jumper Along 1x8 black 16A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
标识
  • 类别 附件
  • 系列 Han® ES Press
  • 附件种类 插入式跳线
  • 附件介绍
    1x 8
    纵向
版本
  • 详细资料 在使用 Han® ES 压力机中的插入式跳线时,必须使用高结构上壳。
技术参数
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 500 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 1 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 5
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀锡
  • 材料(附件) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(附件) RAL 5004(黑/蓝)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
商业数据
  • 包装尺寸 5
  • 净重 6.2 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140192713
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar