配套产品
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
6
型号: 21 34 787 5474 500
M12 A 4pol m/f st/st PUR shld 50mt.
M12 A 4pol m/f st/st PUR shld 50mt.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 50 m
注释
比较
型号: 21 34 787 5474 500
M12 A 4pol m/f st/st PUR shld 50mt.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
6
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    M12 Codifica A
    Maschio Diritto
  • Connettore 2
    M12 Codifica A
    Femmina Diritto
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 50 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x 0,34 mm²
  • Schermo Schermato
  • Codifica Codifica A
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -25 ... +80 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Nero
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 2.080,2 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140264526
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较