登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 40 220 0882 075
型号: 21 40 220 0882 075
M12 A 8p m/- an/- PUR PP shld 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 40 220 0882 075
M12 A 8p m/- an/- PUR PP shld 7.5m
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
Тип кабеля
cable 8x0,25mm/19 shld PUR
Соединитель 1
M12 OVERMOLD A-COD M 8P Push Pull
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители M12
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с одной стороны
Соединитель 1
M12 А-кодирование
Вилка Угловой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
7,5 m
Количество жил
8
Структура ядра
8x 0,25 мм²
Экранирование
Экранированный
Число контактов
8
Кодирование
А-кодирование
Тип блокировки
PushPull
Технические характеристики
Номинальное напряжение
30 V AC
30 V DC
Предельная температура
-50 ... +80 °C перемещен
-30 ... +80 °C стационарный
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 присоединенное состояние
Диаметр кабеля
5,3 mm ± 0,2 mm
Минимальный радиус изгиба
5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
Черный
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Номер ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Никель
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
87 g
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140342354
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found