매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 21 40 202 0332 050
M12 A-cod 3-pol st/st m/m PUR PP 5.0m
M12 A-cod 3-pol st/st m/m PUR PP 5.0m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
케이블 길이: 5 m
Notes
비교하다
품번들: 21 40 202 0332 050
M12 A-cod 3-pol st/st m/m PUR PP 5.0m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    M12 A-코딩
    수형 직선형
  • 커넥터 2
    M12 A-코딩
    수형 직선형
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 코어 개수 3
  • 코어 구조 3x 0.34 mm²
  • 차폐형 차폐형
  • 컨택트핀 개수 3
  • 코딩 A-코딩
  • 잠금 유형 PushPull
기술적 특성
  • 정격 전압
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 제한 온도
    -50 ... +80 °C 이동됨
    -30 ... +80 °C 움직이지 않음
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 케이블 직경 4.1 mm ± 0.2 mm
  • 최소 굽힘 반경
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
    10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 190 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140491441
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다