配套产品
配套产品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
2
型号: 21 36 750 0474 150
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.15 m
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.15 m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 21 36 750 0474 150
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.15 m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
2
产品详情
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M12 А-кодирование
    Розетка Прямой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 15 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x 0,34 мм²
  • Экранирование Экранированный
  • Кодирование А-кодирование
Технические характеристики
  • Предельная температура -30 ... +80 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Черный
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较