Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
97 00 000 0664
型号: 97 00 000 0664
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PPi PUR 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0664
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PPi PUR 1.0m
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
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
连接器1
M12 PPi A-cod 4p an/- m/- for 0° mating
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M12 A编码
公头 弯式
一体成型
Inner PushPull
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
无卤素
版本
电缆长度
1 m
芯数
4
芯结构
4x 0.34 mm²
接线方式
压接针
屏蔽
无屏蔽
针数
4
编码
A编码
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
250 V
极限温度
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
电缆直径
4.2 mm
最小弯曲半径
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
2
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604