公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 33 550 0421 050
型号: 21 33 550 0421 050
M12 A-cod 4-pol st/-m/-PUR PPi 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 33 550 0421 050
M12 A-cod 4-pol st/-m/-PUR PPi 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR
连接器1
M12-S-PPI-CC-IDC-4P-ACOD-M-STR
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
预装一端
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
5 m
针数
4
编码
A编码
技术参数
额定电压
48 V AC
60 V DC
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
商业数据
包装尺寸
1
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140303911
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found