配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0417
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PVC 1.50m
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PVC 1.50m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0417
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PVC 1.50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M12 A kódování
    Male Přímé provedení
    Zatavení
  • Typ kabelu 铜质电缆 (圆型)
Verze
  • Délka kabelu 1.5 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x 0.34 mm²
  • Způsob připojení 压接针
  • Stínění 无屏蔽
  • Kódování A编码
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Mezní teplota
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Průměr kabelu 4.9 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) RAL 7040(窗灰色)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713141063487
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较