登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
M12
型号: C2 13 200 0000 0278
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 1.50m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0278
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 1.50m
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
Kabeltyp
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Złącze 1
M12 A-cod 4P Male Straight
Złącze 2
M12 A-cod 4P Female Straight
Identyfikacja
Kategoria
系统布线
Seria
圆形连接器 M12
Element
电缆组装
Specyfikacje
两端预接
Złącze 1
M12 A编码
公头 直式
一体成型
Złącze 2
M12 A编码
母头 直式
一体成型
Typ przewodu
铜质电缆 (圆型)
Opis przewodu
无卤素
Wersja
Długość kabla
1.5 m
Liczba rdzeni
4
Konstrukcja rdzenia
4x 0.34 mm²
Metoda przyłączenia
压接针
Ekranowanie
无屏蔽
Kodowanie
A编码
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
4 A
Napięcie znamionowe
250 V
Ograniczenie temperaturowe
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Średnica przewodu
4.2 mm
Minimalny promień gięcia
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (聚氨酯)
Kolor (kabel)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
不包含
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA
UL 正在准备当中
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
2
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140949539
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found