登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
Conectori circulari
Conectori metrici circulari
...
Conectori de cablu și montaje de cablu
M12
型号: C2 13 200 0000 0022
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 2.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0022
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 2.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo di cavo
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Connettore 1
M12 A-cod 4P Male Straight
Connettore 2
M12 A-cod 4P Female Straight
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
Connettore circolari M12
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
M12 Codifica A
Maschio Diritto
Coestruso
Connettore 2
M12 Codifica A
Femmina Diritto
Coestruso
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Descrizione del cavo
Halogen-free
Versione
Lunghezza del cavo
2 m
Numero di conduttori
4
Struttura conduttore
4x 0,34 mm²
Collegamento
Collegamento a crimpare
Schermo
Non schermato
Codifica
Codifica A
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
4 A
Tensione di esercizio
250 V
Temperatura massima
-25 ... +80 °C spostato
-40 ... +80 °C non spostato
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Diametro del cavo
4,2 mm
Raggio di curvatura minimo
10x diametro cavo (curvatura ripetuta)
5x diametro cavo (curvatura singola)
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PUR (poliuretano)
Colore (cavo)
RAL 7021 (grigio scuro)
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Ritardo alla fiamma
UL / CSA
UL in preparazione
Approvazioni
CE
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
6,333 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140521636
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found