登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
型号: C2 13 200 0000 0003
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 5.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0003
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 5.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
Connector 1
M12 A-cod 4P Male Straight
Connector 2
M12 A-cod 4P Female Straight
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M12 A-Kodlu
Erkek Düz
Çoklu kalıplanmış
Konnektör 2
M12 A-Kodlu
Dişi Düz
Çoklu kalıplanmış
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
5 m
Damar sayısı
4
Damar yapısı
4x 0,34 mm²
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Koruma
Ekransız
Kodlama
A-Kodlu
Teknik özellikler
Nominal akım
4 A
Çalışma Gerilimi
250 V
Sıcaklık sınırlaması
-25 ... +80 °C taşındı
-40 ... +80 °C etkilenmemiş
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 / IP67 birleştirme durumu
Kablo Çapı
4,9 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PVC
Renk (kablo)
RAL 7040 (window gri)
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Alev geciktirme
UL / CSA
UL hazırlık aşamasında
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
205 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140512801
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found