登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conjuntos de conectores e cabos
M12
97 00 000 0610
型号: 97 00 000 0610
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PPi PUR 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0610
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PPi PUR 15m
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
Tipo de cabo
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Conector 1
M12 PPi A-cod 5p an/- f/- for 0° mating
Identificação
Categoria
系统布线
Série
圆形连接器 M12
Elemento
电缆组装
Especificação
预装一端
Conector 1
M12 A编码
母头 弯式
一体成型
Outer PushPull
Tipo de cabo
铜质电缆 (圆型)
Descrição do cabo
无卤素
Versão
Comprimento do cabo
15 m
Número de núcleos
5
Estrutura central
5x 0.34 mm²
Método de terminação
压接针
Blindagem
无屏蔽
Número de Pólos
5
Codificação
A编码
Características técnicas
Corrente Nominal
4 A
Tensão Nominal
60 V
Limitação de temperatura
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Diâmetro do cabo
4.5 mm
Raio de curvatura mínima
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (聚氨酯)
Cor (cabo)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
不包含
Especificações e aprovações
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
德国
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604