登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Złącza przemysłowe / Han
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
Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
M12
97 00 000 0597
型号: 97 00 000 0597
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PPi PVC 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0597
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PPi PVC 1.0m
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
Kabeltyp
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
Złącze 1
M12 PPi A-cod 5p an/- m/- for 0° mating
Identyfikacja
Kategoria
系统布线
Seria
圆形连接器 M12
Element
电缆组装
Specyfikacje
预装一端
Złącze 1
M12 A编码
公头 弯式
一体成型
Inner PushPull
Typ przewodu
铜质电缆 (圆型)
Wersja
Długość kabla
1 m
Liczba rdzeni
5
Konstrukcja rdzenia
5x 0.34 mm²
Metoda przyłączenia
压接针
Ekranowanie
无屏蔽
Liczba kontaktów
5
Kodowanie
A编码
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
4 A
Napięcie znamionowe
60 V
Ograniczenie temperaturowe
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Średnica przewodu
5.3 mm
Minimalny promień gięcia
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
不包含
Specyfikacje i zgodność
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
德国
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604