7
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conjuntos de conectores e cabos
M12
21 34 787 5568 003
型号: 21 34 787 5568 003
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 0.3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 21 34 787 5568 003
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 0.3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
(5x0,34mm²) PUR LiF9YH-C11YH black
Conector 1
M12 A5 straight male shld
Conector 2
M12 A5 straight female shld
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
M12 Codificação A
Macho Reto
Conector 2
M12 Codificação A
Fêmea Reto
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
0,3 m
Número de núcleos
5
Estrutura central
5x 0,25 mm²
Blindagem
Blindado
Codificação
Codificação A
Características técnicas
Limitação de temperatura
-25 ... +80 °C
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (poliuretano)
Cor (cabo)
Preto
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
36,2 g
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140481626
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604