登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cirkulære konnektorer
Metriske cirkulære konnektorer
...
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
M12
型号: C2 13 200 0000 0210
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 3.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0210
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 3.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 A-cod 5P Male Straight
Connector 2
M12 A-cod 5P Female Straight
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
M12 A-kodning
Male Lige
Overstøbt
Konnektor 2
M12 A-kodning
Hun Lige
Overstøbt
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Beskrivelse af kablet
Halogenfri
Version
Kabellængde
3 m
Antal ledninger
5
Ledningsstruktur
5 x 0,34 mm²
Termineringsmetode
Crimpterminering
Afskærmning
Uafskærmet
Kodning
A-kodning
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
4 A
Nominel spænding
60 V
Begrænsende temperatur
-25 ... +80 °C flyttet
-40 ... +80 °C uberørt
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Kabeldiameter
4,5 mm
Mindste bøjningsradius
10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
Farve (kabel)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
不包含
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA
UL 正在准备当中
Godkendelser
CE
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
2
Nettovægt
110 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140950214
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found