Matching Products
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
7
部品番号: 21 34 787 5568 030
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 3.0m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 3.0m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 3 m
ノート
Compare
部品番号: 21 34 787 5568 030
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 3.0m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
7
製品詳細
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Aコード
    オス ストレート型
  • コネクタ 2
    M12 Aコード
    メス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 3 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5x 0.25 mm²
  • シールド シールド付き
  • コーディング Aコード
技術的特性
  • 使用温度範囲 -25 ... +80 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 159 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140815407
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare