登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Cavi assemblati
3
没有可用数据
eShop
Connettore circolari
Connettori circolari metrici
...
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
M12
97 00 000 2015
型号: 97 00 000 2015
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PVC 10.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2015
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PVC 10.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Cavi assemblati
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo di cavo
LiYY 8x0.25mm² PVC Cable
Connettore 1
M12 A-cod 8p st/- m/- OM
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
Connettore circolari M12
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-assemblato su un solo lato
Connettore 1
M12 Codifica A
Maschio Diritto
Coestruso
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Versione
Lunghezza del cavo
10 m
Numero di conduttori
8
Struttura conduttore
8x 0,25 mm²
Collegamento
Collegamento a crimpare
Schermo
Non schermato
Numero di poli
8
Codifica
Codifica A
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
2 A
Tensione di esercizio
30 V
Temperatura massima
-10 ... +80 °C spostato
-25 ... +80 °C non spostato
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Diametro del cavo
6,2 mm
Raggio di curvatura minimo
10x diametro cavo (curvatura ripetuta)
5x diametro cavo (curvatura singola)
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PVC
Colore (cavo)
RAL 7040 (grigio finestra)
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Specifiche ed approvazioni
Approvazioni
CE
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
12
Peso netto
511 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Danese)
PDF (Ceco)
PDF (Inglese)
PDF (Spagnolo)
PDF (Tedesco)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Francese)
PDF (Giapponese)
PDF (Italiano)
PDF (Polacco)
PDF (Olandese)
PDF (Svedese)
PDF (Turco)
PDF (Coreano)
PDF (Cinese semplificato)
PDF (Trad. cinese)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Inglese)