系统电缆
3
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 2033
型号: 97 00 000 2033
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PVC 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2033
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PVC 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系统电缆
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
LiYY 8x0.25mm² PVC Cable
连接器1
M12 A-cod 8p st/- m/- OM
连接器2
M12 A-cod 8p st/- f/- OM
标识
类别
System cabling
系列
Circular connectors M12
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
M12 A-coding
Male Straight
Overmoulded
连接器2
M12 A-coding
Female Straight
Overmoulded
电缆类别
Copper cable (round)
版本
电缆长度
2 m
芯数
8
芯结构
8x 0.25 mm²
接线方式
Crimp termination
屏蔽
Unshielded
针数
8
编码
A-coding
Características técnicas
Corriente nominal
2 A
Voltaje nominal
30 V
Temperatura de limitación
-10 ... +80 °C moved
-25 ... +80 °C unmoved
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Diámetro de cable
6.2 mm
Radio de flexión mínimo
10x Cable diameter (repeated bending)
5x Cable diameter (singular bending)
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
RAL 7040 (Window grey)
RoHS
compliant
Estado ELV
compliant
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
Not contained
Sustancias REACH ANNEX XIV
Not contained
Sustancias REACH SVHC
Not contained
Sustancias de la Proposición California 65
Yes
Sustancias de la Proposición California 65
Lead
Especificaciones y homologaciones
Certificaciones
CE
商业数据
包装尺寸
12
净重
130 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855