设备端 / 面板馈通
7
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conjuntos de conectores e cabos
M12
21 34 D27 7572 020
型号: 21 34 D27 7572 020
M12 A-cod an/an m/f Can 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 34 D27 7572 020
M12 A-cod an/an m/f Can 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
DeviceNet 2x22AWG, 2x24AWG UL violett
Conector 1
M12 A5 angled male shld CAN
Conector 2
M12 A5 angled female shld
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
M12 Codificação A
Macho Angular
Conector 2
M12 Codificação A
Fêmea Angular
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
2 m
Número de núcleos
5
Blindagem
Blindado
Codificação
Codificação A
Características técnicas
Limitação de temperatura
-30 ... +80 °C
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (poliuretano)
Cor (cabo)
Violeta
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
152 g
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140812727
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604