Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
74
Part number: 21 43 361 9801
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/M-STR
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/M-STR

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
T-splitter
Notes
Compare
Part number: 21 43 361 9801
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/M-STR
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
74
Product Details
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Konnektor 1 Hun
  • Konnektor 2 Hun
  • Konnektor 3 Male
  • Type af tilbehør T-splitter
Version
  • Køn
    Male
    Hun
  • Afskærmning Afskærmet
  • Antal kontakter 8
  • Antal datakontakter 4
  • Antal effektkontakter 4
  • Kodning Y-kodning
Tekniske egenskaber
  • Nominel spænding ‌ 30 V DC
  • Nominel impulsspænding 0,8 kV
  • Nominel strøm (data) 0,5 A
  • Nominel strøm (effekt) 4 A
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5
  • Begrænsende temperatur -25 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP54
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Au over Ni Koblingsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-2-101
  • PROFINET Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140236714
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare