Matching Products
Matching Products NEW
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
4
Artikel nummer: 21 36 930 0405 100
M12 Cable Assembly D-cod st/- f/- 10,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/- f/- 10,0m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 21 36 930 0405 100
M12 Cable Assembly D-cod st/- f/- 10,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
4
Produktinformation
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M12 D编码
    母头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 编码 D编码
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 绿色
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140549302
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare