配套产品
配套产品
Strona urządzenia / Przepust panelowy
7
型号: 21 36 929 2477 005
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,5m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 36 929 2477 005
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
7
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M12 D-kodowany
    Męski Prosty
  • Złącze 2
    M12 D-kodowany
    Męski Prosty
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 0,5 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
  • Kodowanie D-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Zielony
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140548510
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较