配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
7
型号: 21 36 929 2477 350
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 35,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 35,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 35 m
注释
比较
型号: 21 36 929 2477 350
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 35,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
7
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 系统布线
  • Řada 圆形连接器 M12
  • Prvek 电缆组装
  • Specifikace 两端预接
  • Konektor 1
    M12 D编码
    公头 直式
  • Konektor 2
    M12 D编码
    公头 直式
  • Typ kabelu 铜质电缆 (圆型)
Verze
  • Délka kabelu 35 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
  • Kódování D编码
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Barva (kabel) 绿色
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu 中国
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140548862
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较