设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
eShop
丸型コネクタ
メトリック丸型コネクタ
...
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
M12
09 48 808 0011 005
型号: 09 48 808 0011 005
M12 D-cod 4-pol an/an m/m Rail 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 48 808 0011 005
M12 D-cod 4-pol an/an m/m Rail 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
コネクタ 1
M12 D-code male angled overmolded
コネクタ 2
M12 D-code male angled overmolded
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
M12 Dコード
オス アングル型
オーバーモールド
コネクタ 2
M12 D编码
公头 弯式
一体成型
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
ケーブルの説明
鉄道アプリケーション用
バージョン
ケーブル長さ
0.5 m
芯数
4
芯線構造
4x AWG 22/7
コーディング
D编码
技術的特性
伝送特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
使用温度範囲
-40 ... +85 °C 未移动
-25 ... +70 °C 已移动
ケーブル径
6.6 mm ± 0.2 mm
最小曲げ半径
6x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
インピーダンス
100 Ω ±5 %
材質
材質 (ケーブル)
弹性体
カラー(ケーブル)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 適用除外項目
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELVステータス
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
有
REACH SVHC 認可対象候補物質
铅
ECHA SCIP番号
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
カリフォルニアProposition 65物質
有
カリフォルニアProposition 65物質
铅
仕様および認証
仕様
EN 45545-2
商用データ
梱包寸法
1
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140882867
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600