配套产品
配套产品
型号: 09 48 C80 0025 075
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 7.5m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 7.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
R型
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 09 48 C80 0025 075
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación D
    Macho Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Tipo R
Versión
  • Longitud de cable 7,5 m
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/19
  • Número de contactos 4
  • Codificación Codificación D
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -25 ... +60 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 6,3 ... 6,7 mm
  • Radio de flexión mínimo 5x diámetro de cable (plegado único)
  • Cadena de arrastre compatible
  • Ciclos de flexión ≥ 5.000.000 @ Radio de flexión = 75 mm a longitud ≤ 5 m a velocidad ≤ 5 m/s a aceleración ≤ 20 m/s²
  • Ciclos de flexión alterna (prueba tic-toc) 1.000.000 @ Radio de flexión = 75 mm
  • Resistencia torsional ≥ 5.000.000 a ángulo de torsión= ±180° a 1 m
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
Especificaciones y homologaciones
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140338241
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较