配套产品
配套产品
型号: 09 48 C86 8025 010
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 1.0M
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 1.0M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
タイプ R
ケーブル長さ: 1 m
注释
比较
型号: 09 48 C86 8025 010
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 1.0M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Dコード
    オス
  • コネクタ 2 HARTING DualBoot RJ45
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 タイプ R
バージョン
  • ケーブル長さ 1 m
  • 芯線構造 4x AWG 22/19
  • コンタクト数 4
  • コーディング Dコード
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 使用温度範囲 -25 ... +60 °C
  • ケーブル径 6.3 ... 6.7 mm
  • 最小曲げ半径 5 x ケーブル径 (屈曲1回)
  • ドラッグチェーンと互換 はい
  • 曲げ回数 ≥ 5.000.000 @ 曲げ半径 = 75 mm @ 長さ ≤ 5m @ 速度 ≤ 5m/s @ 加速度 ≤ 20m/s²
  • 繰り返し曲げ回数(tic-toc test) 1.000.000 @ 曲げ半径 = 75 mm
  • ねじり強度 ≥ 5.000.000 ねじれ角=±180° @ 1m
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
仕様および認証
  • PROFINET はい
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140340572
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较