myHARTING Login
구성자
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
eShop
원형 콘넥터
메트릭 원형 커넥터
...
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
M12
21 40 400 0447 075
품번들: 21 40 400 0447 075
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail PP 7.5m
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
케이블 어셈블리
한방향 사전 조립방식
케이블 길이: 7.5 m
Notes
비교하다
품번들: 21 40 400 0447 075
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail PP 7.5m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Part List
Part list details
케이블 유형
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
커넥터 1
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
요소
케이블 어셈블리
사양
한방향 사전 조립방식
커넥터 1
M12 D-코딩
수형 직선형
버전
케이블 길이
7.5 m
코어 개수
4
코어 구조
4x AWG 22/7
차폐형
차폐형
컨택트핀 개수
4
코딩
D-코딩
잠금 유형
PushPull
기술적 특성
정격 전압
48 V AC
60 V DC
전송 특성
Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
제한 온도
-25 ... +70 °C 이동됨
-40 ... +85 °C 움직이지 않음
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65 / IP67 체결 조건
케이블 직경
6.6 mm ± 0.2 mm
최소 굽힘 반경
5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
6x 케이블 직경 (반복 굽힘)
자재 특성
재료 (케이블)
폴리올레핀 공중합체(copolymer)
컬러 (케이블)
검정색
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
상세명세 및 승인
사양
UN/ECE-R 118
EN 45545
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
98.5 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140341098
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (덴마크어)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (독일어)
PDF (영어)
PDF (스페인어)
PDF (체코어)
PDF (이탈리아어)
PDF (일어)
PDF (헝가리어)
PDF (프랑스어)
PDF (네덜란드어)
PDF (한국어)
PDF (폴란드어)
PDF (루마니아어)
PDF (스웨덴어)
PDF (러시아어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다