配套产品
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
10
型号: 09 48 222 2011 002
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 0.2m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 0.2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 09 48 222 2011 002
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 0.2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    M12 D-кодирование
    Вилка Прямой
    Литой
  • Соединитель 2
    M12 D-кодирование
    Вилка Прямой
    Литой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля для железнодорожного транспорта
Версия
  • Длина кабеля 0,2 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 22/7
  • Кодирование D-кодирование
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Предельная температура
    -40 ... +85 °C стационарный
    -25 ... +70 °C перемещен
  • Диаметр кабеля 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    6х диаметр кабеля (многократный изгиб)
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
  • Полное сопротивление ‌100 Ω ±5 %
Свойства материала
  • Материал (кабель) Эластомер
  • Цвет (кабель) Черный
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации EN 45545-2
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140885448
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较